차단 볼 밸브, GBC 10s

009G7021

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [in]: 3/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 3/8 in

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

제품 세부정보

총 중량 0.284 Kilogram
순중량 0.216 Kilogram
Volume 0.813 Liter
EAN 5702428065511

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 8.69 gal/min
EN13463-3 착화원 평가
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 값 [m³/h] 7.52 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 30963eff-a1f2-43ca-b045-fa38bee27a7e
SCIP 서류 제품 이름 GBC
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
구분 Art. 4, par. 3
냉매 R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
방향 일자형
배출구 사이즈 [in] 3/8 in
배출구 연결 유형 연납, ODF
본체재료 황동
서비스 가능 BM/GBC 밸브 예비 부품
승인 C UL US 등록
CE
EAC
UKCA
연결재료 구리
온도 범위 [°C] [최대] 100 °C
온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
온도 범위 [°F] [최대] 212 °F
온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
유입 방향 바이플로우
유입 방향 표시기 2방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [in] 3/8 in
유체그룹 1
2
장치 Cap w. wire seal
접근 포트. NO
제품 액세서리 BM/GBC 밸브 액세서리
제품군 Shut-off and regulating valves
제품명 차단 볼 밸브
최대 작동 압력 [bar] 45 bar
최대 작동 압력 [psig] 650 psig
패널 마운팅 옵션 M4 × 0.7 (2 PC)
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 25 pc
형식 GBC 10s
흡입구 연결 유형 연납, ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality