차단 볼 밸브, GBCT 6s

009L6415

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [in]: 1/4 in, 배출구 사이즈 [in]: 1/4 in

제품 세부정보

총 중량 0.269 Kilogram
순중량 0.21 Kilogram
Volume 0.655 Liter
EAN 5702428559331

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 1 gal/min
EN13463-3 착화원 평가
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 값 [m³/h] 0.9 m³/h
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R744
냉매 R744
방향 일자형
배출구 사이즈 [in] 1/4 in
배출구 연결 유형 연납, ODF
본체재료 황동
승인 C UL US 등록
CE
EAC
UKCA
연결재료 구리
온도 범위 [°C] [최대] 149 °C
온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
온도 범위 [°F] [최대] 300 °F
온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
유입 방향 바이플로우
유입 방향 표시기 레이저 음각 2방향 화살표
유입구 사이즈 [in] 1/4 in
장치 Cap w. wire seal
접근 포트. NO
제품군 Shut-off and regulating valves
제품명 차단 볼 밸브
최대 작동 압력 [bar] 140 bar
최대 작동 압력 [psig] 2031 psig
패널 마운팅 옵션 M4 × 0.7 (2 PC)
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 30 pc
형식 GBCT 6s
흡입구 연결 유형 연납, ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality