Insertion temperature sensors

Shows 196 product(s)

084N2016

온도 센서, AKS 21 W, 용접, 22

센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 1000, 보호관의 재료에 관한 설명: Stainless steel, 전기적 연결 크기: Pg 16

084N2026

온도 센서, AKS 21 W, R, 1/2

센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 1000, 보호관의 재료에 관한 설명: Stainless steel, 전기적 연결 크기: Pg 16

084N2031

온도 센서, AKS 21 W, NPT

센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 1000, 보호관의 재료에 관한 설명: Stainless steel, 전기적 연결 크기: Pg 16

084N2035

온도 센서, AKS 21 D, 플랜지

측정범위 [°C]: -40 - 80, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 1000, 보호관의 재료에 관한 설명: Stainless steel, 전기적 연결: 유형 B, 전기적 연결 크기: Pg 16

084Z2014

온도 센서, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

온도범위 [°C]: -50 - 150, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: AMP 주니어 전원 타이머, 전기적 연결 크기: 2 핀

084Z2018

온도 센서, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

온도범위 [°C]: -50 - 300, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: AMP 주니어 전원 타이머, 전기적 연결 크기: 2 핀

084Z2019

온도 센서, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

온도범위 [°C]: -50 - 300, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: Deutsch DT04, 전기적 연결 크기: 2 핀

084Z2020

온도 센서, MBT 3270, 40 mm, G,1/4

온도범위 [°C]: -50 - 300, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: AMP 주니어 전원 타이머, 전기적 연결 크기: 2 핀

084Z2021

온도 센서, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

온도범위 [°C]: -50 - 300, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 케이블, 전기적 연결 크기: 2 와이어

084Z2042

온도 센서, MBT 5260, 50 mm, G,1/2

온도범위 [°C]: -50 - 150, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: M12 x 1, 전기적 연결 크기: 4 핀

보기: