Accessories iC7FC

Shows 105 product(s)

132H4239

OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00

사인파 필터 ~을 위한 주파수 변환기
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
공냉식, 수동, 200-500 V AC
2.4 A, 70 Hz
열 스위치: 없음
IP00/개방형
사인파 필터 IP00 용량 02
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00

132H5061

OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00

사인파 필터 ~을 위한 주파수 변환기
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
공냉식, 수동, 200-500 V AC
4.0 A, 70 Hz
열 스위치: 없음
IP00/개방형
사인파 필터 IP00 용량 02
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00

132H5062

OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00

사인파 필터 ~을 위한 주파수 변환기
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
공냉식, 수동, 200-500 V AC
7.2 A, 70 Hz
열 스위치: 없음
IP00/개방형
사인파 필터 IP00 용량 02
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00

132H5063

OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00

사인파 필터 ~을 위한 주파수 변환기
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
공냉식, 수동, 200-500 V AC
12.5 A, 70 Hz
열 스위치: 없음
IP00/개방형
사인파 필터 IP00 용량 02
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00

132H5064

OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00

사인파 필터 ~을 위한 주파수 변환기
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
공냉식, 수동, 200-500 V AC
16 A, 70 Hz
열 스위치: 없음
IP00/개방형
사인파 필터 IP00 용량 03
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00

132H5065

OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00

사인파 필터 ~을 위한 주파수 변환기
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
공냉식, 수동, 200-500 V AC
31 A, 70 Hz
열 스위치: 없음
IP00/개방형
사인파 필터 IP00 용량 04
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00

132H5066

OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00

사인파 필터 ~을 위한 주파수 변환기
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
공냉식, 수동, 200-500 V AC
43 A, 70 Hz
열 스위치: 없음
IP00/개방형
사인파 필터 IP00 용량 05
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00

132H5067

OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00

사인파 필터 ~을 위한 주파수 변환기
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
공냉식, 수동, 200-500 V AC
73 A, 70 Hz
열 스위치: 없음
IP00/개방형
사인파 필터 IP00 용량 06
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00

132H5068

OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00

사인파 필터 ~을 위한 주파수 변환기
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
공냉식, 수동, 200-500 V AC
106 A, 70 Hz
열 스위치: 없음
IP00/개방형
사인파 필터 IP00 용량 07
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00

132H5069

OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00

사인파 필터 ~을 위한 주파수 변환기
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
공냉식, 수동, 200-500 V AC
170 A, 70 Hz
열 스위치: 없음
IP00/개방형
사인파 필터 IP00 용량 08
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00

보기: