OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
132H5068
사인파 필터 ~을 위한 주파수 변환기
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
공냉식, 수동, 200-500 V AC
106 A, 70 Hz
열 스위치: 없음
IP00/개방형
사인파 필터 IP00 용량 07
모델 코드에 따른 기타 옵션
모델 코드:
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
사인파 필터는 사인파 상간(phase-to-phase) 모터 공급 전압을 제공합니다. 이 필터는 모터 절연 응력과 모터의 음향 스위칭 소음을 줄이며, 차폐되지 않은 모터 케이블을 사용할 수 있도록 합니다. iC7 주파수 컨버터와 호환됩니다.