OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00

132H5066

사인파 필터 ~을 위한 주파수 변환기
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
공냉식, 수동, 200-500 V AC
43 A, 70 Hz
열 스위치: 없음
IP00/개방형
사인파 필터 IP00 용량 05
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
재구성

제품 세부정보

총 중량 36.6 Kilogram
순중량 30.9 Kilogram
Volume 120 Liter
EAN 5714853340811

 

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품 시리즈 OF7S1 사인파 필터
제품 대상 -S 주파수 변환기
냉각 방식 -AN 공냉식, 수동
전압 클래스 -25 200-500 V AC
전류 정격 -43A0 43 A
정격 주파수 -070 70 Hz
써멀 보호 -TX 없음
보호 등급 -E00 IP00/개방형
프레임 명칭 S1C05 사인파 필터 IP00 용량 05
유형 코드 파트 1 OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
판매 코드 파트 1 OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00 OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
Calculated Gross Weight [kg] 36.6
Calculated Net Weight [kg] 30.9
모델코드01 OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
Options ACFRO Filter related options

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality