Shows 93 product(s)
NXP03855-G0T0IWG-A800D700E3+MASG+ARFIFF03
NXP03855-G0T0IWG-A800D700E3+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC 385 AIP00
그래픽 패널
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
B Slot: 보드 없음
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: 보드 없음
E Slot: PROFIBUS DP
Manual: 영어
프레임 61 수냉식
모델 코드에 따른 기타 옵션
NXP27006-A0T0IWG-ANA2D7B5E9+MASG+ARFIFF03
NXP27006-A0T0IWG-ANA2D7B5E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP 주파수 변환기
525 – 690 VAC (640-1100 VDC) 2700 AIP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10V지령,24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 2포트 이더넷
Manual: 영어
2x프레임 64 수냉식
모델 코드에 따른 기타 옵션
NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC 4140 AIP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: 보드 없음
E Slot: 2포트 이더넷
Manual: 영어
2x프레임 64 수냉식
모델 코드에 따른 기타 옵션
NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03+GALR
NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03+GALR
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC 4140 AIP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: 보드 없음
E Slot: 2포트 이더넷
Manual: 영어
2x프레임 64 수냉식
모델 코드에 따른 기타 옵션
NXP23406-A0T0IWG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03+GSNT+LPC2+SPXE
NXP23406-A0T0IWG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03+GSNT+LPC2+SPXE
Vacon NXP 주파수 변환기
525 – 690 VAC (640-1100 VDC) 2340 AIP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
B Slot: 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: 보드 없음
E Slot: 2포트 이더넷
Manual: 영어
2x프레임 64 수냉식
모델 코드에 따른 기타 옵션
NXP41405-A0T0IWG-A8B5D7D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN
NXP41405-A0T0IWG-A8B5D7D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC 4140 AIP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
B Slot: 3RO(NO)
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: (D2) 시스템버스통신(광케이블1개)+절연CAN
E Slot: EtherCAT
Manual: 영어
2x프레임 64 수냉식
모델 코드에 따른 기타 옵션
NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV
NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV
Vacon NXP 주파수 변환기
525 – 690 VAC (640-1100 VDC) 3100 AIP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
B Slot: 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: (B1) 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
E Slot: PROFIBUS DP, 서브 D9 포함
Manual: 영어
2x프레임 64 수냉식
모델 코드에 따른 기타 옵션
NXP21206-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV
NXP21206-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV
Vacon NXP 주파수 변환기
525 – 690 VAC (640-1100 VDC) 2120 AIP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
B Slot: 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: (B1) 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
E Slot: PROFIBUS DP, 서브 D9 포함
Manual: 영어
2x프레임 64 수냉식
모델 코드에 따른 기타 옵션
NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXE
NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXE
Vacon NXP 주파수 변환기
525 – 690 VAC (640-1100 VDC) 3100 AIP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
B Slot: 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: (B1) 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
E Slot: PROFIBUS DP, 서브 D9 포함
Manual: 영어
2x프레임 64 수냉식
모델 코드에 따른 기타 옵션
NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GANK+LPC2+SPXV
NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GANK+LPC2+SPXV
Vacon NXP 주파수 변환기
525 – 690 VAC (640-1100 VDC) 3100 AIP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
B Slot: 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: (B1) 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
E Slot: PROFIBUS DP, 서브 D9 포함
Manual: 영어
2x프레임 64 수냉식
모델 코드에 따른 기타 옵션