Mostra 13 prodotto(i)
Unità di accensione, EBI4 HP 1P, Tensione di picco secondaria [kV]: 12, Tensione di alimentazione [V] CA: 187 - 255, 90.0 VA, Alloggiamento: Standard
EBI4 HP1P UNITÀ DI ACCENSIONE STD 230 V OEM
Termostato di servizio; con accessori, B20
Tipo: B20, Identificazione modello: Termostato di servizio; con accessori, Utilizzato per prodotto: Congelatori con allarme attivo, Soglia di accensione a caldo [°C]: -10.0, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -17.0, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -34.5, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -34.5, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2300
Termostato di servizio; con accessori, B3
Tipo: B3, Identificazione modello: Termostato di servizio; con accessori, Utilizzato per prodotto: Congelatori con allarme passivo, Soglia di accensione a caldo [°C]: -10.0, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -17.0, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -34.5, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -34.5, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2300