Termostato di servizio; con accessori, B3

077B7007

Tipo: B3, Identificazione modello: Termostato di servizio; con accessori, Utilizzato per prodotto: Congelatori con allarme passivo, Soglia di accensione a caldo [°C]: -10.0, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -17.0, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -34.5, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -34.5, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2300

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.158 Kilogram
Peso netto 0.132 Kilogram
Volume 0.588 Liter
EAN 5702424006600

 

Approvazione CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cut out a freddo [°F] -30.1 °F
Cut-in a caldo [°F] 14 °F
Cut-in a freddo [°F] -11.2 °F
Cut-out a caldo [°F] 1.4 °F
Differenziale segnale a caldo [°C] 4 °C
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Mechanical cold controls
Identificazione modello con accessori
Termostato di servizio
In scope of WEEE Yes
lunghezza tubo capillare [in] 90.5 in
Lunghezza tubo capillare [mm] 2300 mm
Nome prodotto Kit assistenza
Quantità per formato imballo 40 pz
Soglia di accensione a caldo [°C] -10 °C
Soglia di attivazione segnale a freddo [°C] -19 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C] -17 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C] -34.5 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C] -24 °C
Tipo B3
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Utilizzato per prodotto Congelatori con allarme passivo

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality