Accessori prodotto |
Accessori valvola esp. a galleggiante |
Approvazione |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Campo di temperatura [°F] [Max] |
176 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] |
-58 °F |
Campo volume liquido [gal US] [Max] |
1.22 gal |
Campo volume liquido [gal US] [Min] |
0.42 gal |
Campo volume liquido [I] [Max] |
4.6 L |
Campo volume liquido [I] [Min] |
1.6 L |
Capacità stimata R717 [TR] |
114 TR |
Capacità stimata, R717 [kW] |
400 kW |
Categoria |
III |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Colore vernice |
Bruno rossiccio |
Condizioni capacità stimata [IMP] |
R717: Temp. 14 - 95 °F |
Condizioni capacità stimata [SI] |
R717: Temp. -10 - 35 °C |
Costante valvola |
16.79 |
Descrizione prodotto |
Valvola a galleggiante |
Dimensione attacco di uscita [in] |
2 in |
Dimensione attacco di uscita [mm] |
50 mm |
Dimensione attacco ingresso [in] |
4 in |
Dimensione attacco ingresso [mm] |
100 mm |
Dimensione connessione [mm] |
40 mm |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato imballo |
Imballo singolo |
Gruppo fluido |
1 2 |
Gruppo prodotti |
Liquid level regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] |
80 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] |
-50 °C |
Ispezionabile |
Parti di ricambio valvola esp. a galleggiante |
Materiale corpo |
Acciaio |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
25 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
363 psig |
Product Name Description |
Valvola a galleggiante |
Quantità per formato imballo |
1 pz |
Refrigerante(i) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Side branch 1 conn. size [in] |
3/8 |
Side branch 2 conn. size [in] |
1/2 |
Side branch Int/Ext |
External |
Standard di collegamento |
EN 10220 |
Tipo |
HFI 040 |
Tipo attacco ingresso |
A saldare di testa |
Tipo attacco uscita |
A saldare di testa |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ulteriori informazioni |
2 att. est. (scarico/equaliz.) |
Volume fascio tubiero [gal US] |
2.17 gal |
Volume fascio tubiero [l] |
8.2 L |
Volume netto [gal US] |
1.69 gal |
Volume netto [l] |
6.4 L |