Aggiungi garanzia
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
148G3420 è stato aggiunto al carrello
Scegliere una garanzia dall'elenco sottostante per applicarla all'inverter. Ricorda che puoi selezionare solo una garanzia e, se hai più inverter, la stessa garanzia sarà applicata a ciascun inverter. Si prega di notare che non sarà possibile modificare la quantità degli inverter dopo aver allegato la garanzia.
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
Valvola a galleggiante, HFI 070
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Valvola a galleggiante, HFI 070
148G3420
Dimensione attacco ingresso [mm]: 100.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Dimensione attacco di uscita [mm]: 50.0, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Max. Pressione di esercizio [bar]: 25.0, Temperatura al sensore [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume netto [l]: 6.400