ISD510AT05C2D6E54FM1PNSXXTF108SXN30BKXSX

136Z9226

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Avanzato,
Coppia,
ISD510_TORQUE_05C2, 600 V Tensione bus CC,
IP54,
MT Feedback 17-bit,
PROFINET, Standard,
Safe Torque Off, 108 mm,
Standard, Velocità nom. 3000 rpm,
Con freno, Chiavetta standard,
Senza tenuta, Standard
Other options according to:
ISD510AT05C2D6E54FM1PNSXXTF108SXN30BKXSX

Codice modello: ISD510AT05C2D6E54FM1PNSXXTF108SXN30BKXSX

Dettagli prodotto

Peso lordo 9.7 kg
Peso netto 9.4 kg
Volume 18.664 dm3
EAN 5714853283743

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gamma prodotto ISD VLT Integrated Servo Drive
Variante prodotto 510 ISD 510
Configurazione Hardware A Avanzato
Coppia del Drive T Coppia
Coppia 05C2 5.2 Nm
DC Voltage D6 600 V Tensione bus CC
Grado di protezione E54 IP54
Drive Feedback FM1 MT Feedback 17-bit
Bus System PN PROFINET
Firmware SXX Standard
Sicurezza T Safe Torque Off
Dimensione flangia F108 108 mm
Tipo di flangia SX Standard
Velocità nominale del motore N30 Velocità nom. 3000 rpm
Freno meccanico B Con freno
Albero motore K Chiavetta standard
Tenuta motore X Senza tenuta
Rivestimento superficiale SX Standard
Codice tipo Parte 1 ISD510AT05C2D6E54FM1PNSXX
Codice tipo Parte 2 TF108SXN30BKXSX
Codicemodello01 ISD510AT05C2D6E54FM1PNSXX
Codicemodello02 TF108SXN30BKXSX
Peso netto calcolato [kg] 9.4
Peso lordo calcolato [kg] 9.7
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality