Mostra 24 prodotto(i)
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Avanzato,
Coppia,
ISD510_TORQUE_05C2, 600 V Tensione bus CC,
IP54,
MT Feedback 17-bit,
EtherCAT, Standard,
Safe Torque Off, 108 mm,
Standard, Velocità nom. 3000 rpm,
Con freno, Chiavetta standard,
Senza tenuta, Standard
Other options according to:
ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30BKXSX
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Avanzato,
Coppia,
ISD510_TORQUE_02C1, 600 V Tensione bus CC,
IP67,
Resolver,
PROFINET, Standard,
Safe Torque Off, 84 mm,
Standard, Velocità nom. 4000 rpm,
Senza freno, Chiavetta standard,
Con tenuta, Standard
Other options according to:
ISD510AT02C1D6E67FRXPNSXXTF084SXN40XKSSX
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Avanzato,
Coppia,
ISD510_TORQUE_01C5, 600 V Tensione bus CC,
IP67,
Resolver,
EtherCAT, Standard,
Safe Torque Off, 76 mm,
Standard, Velocità nom. 4600 rpm,
Senza freno, Chiavetta standard,
Con tenuta, Standard
Other options according to:
ISD510AT01C5D6E67FRXECSXXTF076SXN46XKSSX
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Avanzato,
Coppia,
ISD510_TORQUE_05C2, 600 V Tensione bus CC,
IP54,
MT Feedback 17-bit,
PROFINET, ISD510_FIRMWARE_S02,
Safe Torque Off, 108 mm,
Standard, Velocità nom. 3000 rpm,
Con freno, Chiavetta standard,
Senza tenuta, Standard
Other options according to:
ISD510AT05C2D6E54FM1PNS02TF108SXN30BKXSX
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Avanzato,
Coppia,
ISD510_TORQUE_02C1, 600 V Tensione bus CC,
IP67,
MT Feedback 17-bit,
PROFINET, Standard,
Safe Torque Off, 84 mm,
Standard, Velocità nom. 4000 rpm,
Senza freno, Chiavetta standard,
Con tenuta, Standard
Other options according to:
ISD510AT02C1D6E67FM1PNSXXTF084SXN40XKSSX