136Z4305
MCD60736BT5S3X00CV2
MCD60736BT5S3X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Con contattore bypass int.
MCD600_CURRENT_RATING_0736, (5) Trifase 200–525 V CA
(S3) Dimensioni frame 3, (00) IP00
Voltaggio di controllo: 110~120 V CA o 220~240 V CA
Altre opzioni secondo stringa configurata
VLT® Soft Starter MCD 600 rappresenta la soluzione di avviamento motore
più completa.
I trasformatori di corrente misurano la corrente motore, garantendo
un accurato controllo dei profili di rampa del motore.
La funzione Controllo Adattivo dell’Accelerazione (AAC) impiega
automaticamente il miglior profilo di avviamento e di arresto per
l’applicazione.
La modalità di emergenza e la funzione di pulizia della pompa sono
funzioni di serie.
Il pannello di controllo remoto opzionale aggiunge ulteriori
funzionalità, come i pulsanti Start/Stop e i pulsanti di salto rapido
alle opzioni del menu.
Il VLT® Soft Starter MCD 600 è disponibile in tre taglie meccaniche: S1,
S2 ed S3
S1: IP20 con contattore di bypass integrato (20–129 A)
S2: IP00 con bypass integrato o senza bypass (144–579 A).
S3: IP00 con bypass integrato, senza bypass o con bypass esterno
(590–1.250 A)
Per ottenere il grado di protezione IP20 sui collegamenti, ordinare il
kit di protezione salvadita come accessorio.