VLT® Soft Starter MCD 600

Mostra 57 prodotto(i)

MCD60160CT5S2X00CV1

MCD60160CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Senza contattore bypass int.
MCD600_CURRENT_RATING_0160, (5) Trifase 200–525 V CA
(S2) Dimensioni frame 2, (00) IP00
Voltaggio di controllo: (CV1) 24 V CA/V CC
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: MCD60160CT5S2X00CV1
MCD60020BT5S1X20CV1

MCD60020BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Con contattore bypass int.
(0020) 20 A, (5) Trifase 200–525 V CA
(S1) Dimensioni frame 1, (20) IP20
Voltaggio di controllo: (CV1) 24 V CA/V CC
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: MCD60020BT5S1X20CV1
MCD60042BT5S1X20CV1

MCD60042BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Con contattore bypass int.
(0042) 42 A, (5) Trifase 200–525 V CA
(S1) Dimensioni frame 1, (20) IP20
Voltaggio di controllo: (CV1) 24 V CA/V CC
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: MCD60042BT5S1X20CV1
MCD60069BT5S1X20CV1

MCD60069BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Con contattore bypass int.
(0069) 69 A, (5) Trifase 200–525 V CA
(S1) Dimensioni frame 1, (20) IP20
Voltaggio di controllo: (CV1) 24 V CA/V CC
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: MCD60069BT5S1X20CV1
MCD60086BT5S1X20CV1

MCD60086BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Con contattore bypass int.
(0086) 86 A, (5) Trifase 200–525 V CA
(S1) Dimensioni frame 1, (20) IP20
Voltaggio di controllo: (CV1) 24 V CA/V CC
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: MCD60086BT5S1X20CV1

Visualizza: