FCP106N1K1T4C66H1FSXXA00

134X1916

FCP series VLT® Drive Motor
FCP_POWER_SIZE_N1K1, Trifase 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Con RFI Classe A1/B
FCP_OPTION_A0
Dimensione Contenitore: MH1

Codice modello: FCP106N1K1T4C66H1FSXXA00

Dettagli prodotto

Peso lordo 4.7 kg
Peso netto 4.4 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710108080198

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Product Group FCP FCP series
Serie 106 VLT® Drive Motor
Power Size N1K1 1.1 kW /1.5 HP
Voltaggio T4 Trifase 380-480 VAC
Enclosure C66 Standard IP66/UL type 4X
Filtro RFI H1 Con RFI Classe A1/B
Fan Option F Con ventilatore
Versione Speciale SXX Latest release – std. software
Options A0 Profibus DP V1
Non assegnato 0 Memory module
Dimensione frame MH1 MH1
Codice tipo Parte 1 FCP106N1K1T4C66H1FSXXA00
Catalogo prodotti GLBL Global (Standard)
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Impianto da Orderline E102
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FCP106N1K1T4C66H1FSXXA00

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality