Mostra 18 prodotto(i)
FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0
FCP series VLT® Drive Motor
FCP_POWER_SIZE_H7K5, Trifase 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Con RFI Classe A1/B
W/o fieldbus, memory module
Dimensione Contenitore: MH3
FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0
FCP series VLT® Drive Motor
FCP_POWER_SIZE_NK55, Trifase 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Con RFI Classe A1/B
W/o fieldbus, memory module
Dimensione Contenitore: MH1
FCP106NK75T4C66H1FSXXAX0
FCP series VLT® Drive Motor
FCP_POWER_SIZE_NK75, Trifase 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Con RFI Classe A1/B
W/o fieldbus, memory module
Dimensione Contenitore: MH1
FCP106N1K1T4C66H1FSXXAX0
FCP series VLT® Drive Motor
FCP_POWER_SIZE_N1K1, Trifase 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Con RFI Classe A1/B
W/o fieldbus, memory module
Dimensione Contenitore: MH1
FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0
FCP series VLT® Drive Motor
FCP_POWER_SIZE_N1K5, Trifase 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Con RFI Classe A1/B
W/o fieldbus, memory module
Dimensione Contenitore: MH1
FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0
FCP series VLT® Drive Motor
FCP_POWER_SIZE_N2K2, Trifase 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Con RFI Classe A1/B
W/o fieldbus, memory module
Dimensione Contenitore: MH2
FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0
FCP series VLT® Drive Motor
FCP_POWER_SIZE_N3K0, Trifase 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Con RFI Classe A1/B
W/o fieldbus, memory module
Dimensione Contenitore: MH2
FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0
FCP series VLT® Drive Motor
FCP_POWER_SIZE_N4K0, Trifase 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Con RFI Classe A1/B
W/o fieldbus, memory module
Dimensione Contenitore: MH2
FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0
FCP series VLT® Drive Motor
FCP_POWER_SIZE_N5K5, Trifase 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Con RFI Classe A1/B
W/o fieldbus, memory module
Dimensione Contenitore: MH3
FCP106N7K5T4C66H1FSXXAX0
FCP series VLT® Drive Motor
FCP_POWER_SIZE_N7K5, Trifase 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Con RFI Classe A1/B
W/o fieldbus, memory module
Dimensione Contenitore: MH3