132H7370
Convertitori di frequenza
FC-103P15KT4E66H1TGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW / 20 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E66) IP66 / Tipo 4X
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Stop di sicurezza
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
MCA-101 Profibus DP V1, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: B1
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il VLT® Refrigeration Drive FC 103 offre la possibilità di risparmiare energia e prolungare la durata dei componenti su compressori, pompe o ventilatori.