FC-103P37KT4E21H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H5442

Convertitori di frequenza
FC-103P37KT4E21H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
37 KW / 50 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E21) IP21 / Tipo 1
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Senza freno
Display Grafico
Rivest.PCB per amb.aggr., No Mains Option
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: C1
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-103P37KT4E21H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 45.3 kg
Peso netto 45 kg
Volume 144.67 l
EAN 5714853344826

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti FC 103 FC- VLT® Refrigeration Drive
VLT serie 103 103 VLT Refrigeration Drive
Potenza nominale P37K 37 KW / 50 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 4 380 - 480 VAC
Grado di protezione E21 (E21) IP21 / Tipo 1
Filtro RFI H1 (H1) Filtro RFI Classe A1/B
Freno - Stop di Sicurezza X Senza freno
Pannello di Contr.Locale (LCP) G Display Grafico
Rivestimento PCB C Rivest.PCB per amb.aggr.
Opzioni Alimentazione X No Mains Option
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Software SXXX Latest release std. SW.
Software Pacchetto lingua X Standard Language Pack
Opzioni A AX Nessuna Opzione tipo A
Opzioni B BX Nessuna opzione B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzioni C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzioni D DX Nessuna opzione Tipo D
Dimensione contenitore C1 C1
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codice tipo Parte 1 FC-103P37KT4E21H1XGC
Codice tipo Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potenza 110% (NO) [KW] 37
Altezza [mm] 680,0
Larghezza senza opzioni C [mm] 308,0
Profondità [mm] 310,0
Profondità con opzioneA/B [mm] 310,0
kVA 50.6
Perdita di potenza NO [W] 739
Perdita di potenza NO [W] 739
Corrente continua (NO) [A] 73
Corrente intermittente(NO) [A] 80.3
Corrente continua (NO) [A] 65
Corrente intermittente(NO) [A] 71.5
Peso lordo calcolato [kg] 40.3
Peso netto calcolato [kg] 40
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-103P37KT4E21H1XGC
Codicemodello02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality