FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

132H0717

Convertitori di frequenza
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 KW / 15 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (P66) IP66 / Tipo 4X
Filtro RFI Classe A2
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, MCB-109 I/O, RTC Back-up
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: B1
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
Riconfigura

Dettagli prodotto

Peso lordo 21.8 kg
Peso netto 20.85 kg
Volume 144.67 l
EAN 5714853293605

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti FC 103 FC- VLT® Refrigeration Drive
VLT serie 103 103 VLT Refrigeration Drive
Potenza nominale P11K 11 KW / 15 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 4 380 - 480 VAC
Grado di protezione P66 (P66) IP66 / Tipo 4X
Filtro RFI H2 Filtro RFI Classe A2
Freno - Stop di Sicurezza X Senza freno
Pannello di Contr.Locale (LCP) G Display Grafico
Rivestimento PCB X Senza rivestimento
Opzioni Alimentazione X No Mains Option
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Software SXXX Latest release std. SW.
Software Pacchetto lingua X Standard Language Pack
Opzioni A AX Nessuna Opzione tipo A
Opzioni B B0 MCB-109 I/O, RTC Back-up
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzioni C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzioni D DX Nessuna opzione Tipo D
Dimensione contenitore B1 B1
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codice tipo Parte 1 FC-103P11KT4P66H2XGX
Codice tipo Parte 2 XXXSXXXXAXB0CXXXXDX
Altezza [mm] 494,0
Larghezza senza opzioni C [mm] 243,0
Profondità [mm] 261,0
Profondità con opzioneA/B [mm] 261,0
Perdita di potenza NO [W] 278
Perdita di potenza NO [W] 278
Peso lordo calcolato [kg] 23.5
Peso netto calcolato [kg] 23.2
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-103P11KT4P66H2XGX
Codicemodello02 XXXSXXXXAXB0CXXXXDX

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality