FC-202PK75T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8890

FC-202PK75T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Convertitori di frequenza
FC-202PK75T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveVersione avanzata
(PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E55) IP55 / Tipo 12
Filtro RFI Classe A2
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: A5
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-202PK75T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 12.38 kg
Peso netto 11.73 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427378698

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti FC- VLT® AQUA Drive
Serie 202 Versione avanzata
Potenza nominale PK75 (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 4 380 - 480 VAC
Contenitore E55 (E55) IP55 / Tipo 12
Filtro RFI H2 Filtro RFI Classe A2
Freno - Stop di Sicurezza X Senza freno
LCP G Display Grafico
Rivestimento PCB X Senza rivestimento
Opzioni Alimentazione X No Mains Option
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Software SXXX Latest release std. SW.
Pacchetto lingue software X Standard Language Pack
Opzione A AX Nessuna Opzione tipo A
Opzione B BX Nessuna opzione tipo B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzione C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzione D DX Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore A5 A5
Codice tipo Parte 1 FC-202PK75T4E55H2XGX
Codice tipo Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Potenza 150% (HO) [KW] 0.75
Potenza 110% (NO) [KW] 0.75
Altezza [mm] 420,0
Larghezza senza opzioni C [mm] 242,0
Profondità [mm] 200,0
Profondità con opzioneA/B [mm] 200,0
kVA 1.66
Perdita di potenza NO [W] 46
Perdita di potenza NO [W] 46
Perdita di potenza HO [W] 46
Perdita di potenza HO [W] 46
Corrente continua (NO) [A] 2.4
Corrente intermittente(NO) [A] 2.64
Corrente continua (NO) [A] 2.1
Corrente intermittente(NO) [A] 2.31
Corrente continua (HO) [A] 2.4
Corrente intermittente(HO) [A] 3.6
Corrente continua (HO) [A] 2.1
Corrente intermittente(HO) [A] 3.15
Peso lordo calcolato [kg] 12.8
Peso netto calcolato [kg] 12.5
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-202PK75T4E55H2XGX
Codicemodello02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality