Mostra 2.639 prodotto(i)
Convertitori di frequenza
FC-202P55KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveVersione avanzata
(P55K) 55 KW / 75 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E21) IP21 / Tipo 1
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: C1
Altre opzioni secondo stringa configurata
Convertitori di frequenza
FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveVersione avanzata
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: A3
Altre opzioni secondo stringa configurata
Convertitori di frequenza
FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveVersione avanzata
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: A2
Altre opzioni secondo stringa configurata
Convertitori di frequenza
FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveVersione avanzata
(P15K) 15 KW / 20 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E21) IP21 / Tipo 1
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: B1
Altre opzioni secondo stringa configurata
Convertitori di frequenza
FC-202P30KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveVersione avanzata
(P30K) 30 KW / 40 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E21) IP21 / Tipo 1
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: B2
Altre opzioni secondo stringa configurata