FC-202PK37T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8870

Convertitori di frequenza
FC-202PK37T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveVersione avanzata
(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI Classe A2
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: A2
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-202PK37T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 4.5 kg
Peso netto 3.91 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427378490

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti FC- VLT® AQUA Drive
Serie 202 Versione avanzata
Potenza nominale PK37 (PK37) 0.37 KW / 0.50 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 4 380 - 480 VAC
Contenitore E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI H2 Filtro RFI Classe A2
Freno - Stop di Sicurezza X Senza freno
LCP G Display Grafico
Rivestimento PCB X Senza rivestimento
Opzioni Alimentazione X No Mains Option
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Release software SXXX Latest release std. SW.
Pacchetto lingue software X Standard Language Pack
Opzione A AX Nessuna Opzione tipo A
Opzione B BX Nessuna opzione tipo B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzione C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzione D DX Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore A2 A2
Codice tipo Parte 1 FC-202PK37T4E20H2XGX
Codice tipo Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Potenza 150% (HO) [KW] 0.37
Potenza 110% (NO) [KW] 0.37
Altezza [mm] 268,0
Larghezza senza opzioni C [mm] 90,0
Larghezza con 2 opzioni C [mm] 150,0
Profondità [mm] 205,0
Profondità con opzioneA/B [mm] 220,0
kVA 0.9
Perdita di potenza NO [W] 35
Perdita di potenza NO [W] 35
Perdita di potenza HO [W] 35
Perdita di potenza HO [W] 35
Corrente continua (NO) [A] 1.3
Corrente intermittente(NO) [A] 1.43
Corrente continua (NO) [A] 1.2
Corrente intermittente(NO) [A] 1.32
Corrente continua (HO) [A] 1.3
Corrente intermittente(HO) [A] 1.95
Corrente continua (HO) [A] 1.2
Corrente intermittente(HO) [A] 1.8
Peso lordo calcolato [kg] 4.9
Peso netto calcolato [kg] 4.6
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-202PK37T4E20H2XGX
Codicemodello02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality