FC-202P1K5T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8511

Convertitori di frequenza
FC-202P1K5T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveVersione avanzata
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E66) IP66 / Tipo 4X
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: A5
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-202P1K5T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 13.1 kg
Peso netto 12.3 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427373464

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti FC- VLT® AQUA Drive
Serie 202 Versione avanzata
Potenza nominale P1K5 (P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 4 380 - 480 VAC
Contenitore E66 (E66) IP66 / Tipo 4X
Filtro RFI H1 (H1) Filtro RFI Classe A1/B
Freno - Stop di Sicurezza X Senza freno
LCP G Display Grafico
Rivestimento PCB X Senza rivestimento
Opzioni Alimentazione X No Mains Option
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Release software SXXX Latest release std. SW.
Pacchetto lingue software X Standard Language Pack
Opzione A AX Nessuna Opzione tipo A
Opzione B BX Nessuna opzione tipo B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzione C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzione D DX Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore A5 A5
Codice tipo Parte 1 FC-202P1K5T4E66H1XGX
Codice tipo Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Potenza 150% (HO) [KW] 1.5
Potenza 110% (NO) [KW] 1.5
Altezza [mm] 420,0
Larghezza senza opzioni C [mm] 242,0
Profondità [mm] 200,0
Profondità con opzioneA/B [mm] 200,0
kVA 2.84
Perdita di potenza NO [W] 62
Perdita di potenza NO [W] 62
Perdita di potenza HO [W] 62
Perdita di potenza HO [W] 62
Corrente continua (NO) [A] 4.1
Corrente intermittente(NO) [A] 4.51
Corrente continua (NO) [A] 3.4
Corrente intermittente(NO) [A] 3.74
Corrente continua (HO) [A] 4.1
Corrente intermittente(HO) [A] 6.15
Corrente continua (HO) [A] 3.4
Corrente intermittente(HO) [A] 5.1
Peso lordo calcolato [kg] 13.6
Peso netto calcolato [kg] 13.3
Impianto da Orderline B901
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-202P1K5T4E66H1XGX
Codicemodello02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality