FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8291

Convertitori di frequenza
FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveVersione avanzata
(P15K) 15 KW / 20 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E21) IP21 / Tipo 1
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: B1
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 21.7 kg
Peso netto 20.75 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427369986

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti FC- VLT® AQUA Drive
Serie 202 Versione avanzata
Potenza nominale P15K (P15K) 15 KW / 20 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 4 380 - 480 VAC
Contenitore E21 (E21) IP21 / Tipo 1
Filtro RFI H1 (H1) Filtro RFI Classe A1/B
Freno - Stop di Sicurezza X Senza freno
LCP G Display Grafico
Rivestimento PCB X Senza rivestimento
Opzioni Alimentazione X No Mains Option
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Release software SXXX Latest release std. SW.
Pacchetto lingue software X Standard Language Pack
Opzione A AX Nessuna Opzione tipo A
Opzione B BX Nessuna opzione tipo B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzione C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzione D DX Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore B1 B1
Codice tipo Parte 1 FC-202P15KT4E21H1XGX
Codice tipo Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Potenza 160% (HO) [KW] 11
Potenza 110% (NO) [KW] 15
Altezza [mm] 494,0
Larghezza senza opzioni C [mm] 243,0
Profondità [mm] 261,0
Profondità con opzioneA/B [mm] 261,0
kVA 22.2
Perdita di potenza NO [W] 392
Perdita di potenza NO [W] 392
Perdita di potenza HO [W] 291
Perdita di potenza HO [W] 291
Corrente continua (NO) [A] 32
Corrente intermittente(NO) [A] 35.2
Corrente continua (NO) [A] 27
Corrente intermittente(NO) [A] 29.7
Corrente continua (HO) [A] 24
Corrente intermittente(HO) [A] 38.4
Corrente continua (HO) [A] 21
Corrente intermittente(HO) [A] 33.6
Peso lordo calcolato [kg] 22.4
Peso netto calcolato [kg] 22.1
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-202P15KT4E21H1XGX
Codicemodello02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality