FC-202P55KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B7982

Convertitori di frequenza
FC-202P55KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveVersione avanzata
(P55K) 55 KW / 75 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E21) IP21 / Tipo 1
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: C1
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-202P55KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 42.3 kg
Peso netto 41.2 kg
Volume 228.095 l
EAN 5702427364943

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti FC- VLT® AQUA Drive
Serie 202 Versione avanzata
Potenza nominale P55K (P55K) 55 KW / 75 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 4 380 - 480 VAC
Contenitore E21 (E21) IP21 / Tipo 1
Filtro RFI H1 (H1) Filtro RFI Classe A1/B
Freno - Stop di Sicurezza X Senza freno
LCP G Display Grafico
Rivestimento PCB X Senza rivestimento
Opzioni Alimentazione X No Mains Option
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Release software SXXX Latest release std. SW.
Pacchetto lingue software X Standard Language Pack
Opzione A AX Nessuna Opzione tipo A
Opzione B BX Nessuna opzione tipo B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzione C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzione D DX Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore C1 C1
Codice tipo Parte 1 FC-202P55KT4E21H1XGX
Codice tipo Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Potenza 150% (HO) [KW] 45
Potenza 110% (NO) [KW] 55
Altezza [mm] 685,0
Larghezza senza opzioni C [mm] 308,0
Profondità [mm] 311,0
Profondità con opzioneA/B [mm] 311,0
kVA 73.4
Perdita di potenza NO [W] 1083
Perdita di potenza NO [W] 1083
Perdita di potenza HO [W] 891
Perdita di potenza HO [W] 891
Corrente continua (NO) [A] 106
Corrente intermittente(NO) [A] 117
Corrente continua (NO) [A] 105
Corrente intermittente(NO) [A] 116
Corrente continua (HO) [A] 90
Corrente intermittente(HO) [A] 135
Corrente continua (HO) [A] 80
Corrente intermittente(HO) [A] 120
Peso lordo calcolato [kg] 42.3
Peso netto calcolato [kg] 42
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-202P55KT4E21H1XGX
Codicemodello02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality