FC300 PANEL MOUNT.KIT + DISPLAY GRAFICO
130B1113
Il kit include LCP grafico, dispositivi di fissaggio, cavo di 3 m e guarnizione.
Il kit include LCP grafico, dispositivi di fissaggio, cavo di 3 m e guarnizione.
Peso lordo | 0.6 kg |
Peso netto | 0.55 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427148680 |
Peso lordo | 0.6 kg |
Peso netto | 0.55 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427148680 |
VLT serie | 321 |
VLT serie | 321 |
Grado di protezione |
(E20) IP20 / Chassis (E21) IP21 / Tipo 1 (P21) IP21/Tipo1 Piastra post. (P20) IP20 / Chassis |
Pannello di Contr.Locale (LCP) | (X) senza display |
Grado di protezione |
(E20) IP20 / Chassis (E21) IP21 / Tipo 1 (P21) IP21/Tipo1 Piastra post. (P20) IP20 / Chassis |
Pannello di Contr.Locale (LCP) | (X) senza display |
Grado di protezione |
(E20) IP20 / Chassis (E21) IP21 / Tipo 1 (P21) IP21/Tipo1 Piastra post. (P20) IP20 / Chassis |
Pannello di Contr.Locale (LCP) | (X) senza display |
Grado di protezione |
(E20) IP20 / Chassis (E21) IP21 / Tipo 1 (P21) IP21/Tipo1 Piastra post. (P20) IP20 / Chassis |
Pannello di Contr.Locale (LCP) | (X) senza display |
Options | Control related options |
Options | Control related options |