Mostra 175 prodotto(i)
ADAPTER BRACKET VLT3000 A2 FRAME SIZE
Grazie alla piastra di adattamento è possibile sostituire un VLT® 3000 con un'unità FC senza dover praticare nuovi fori. In questo modo sostituire un VLT® 3000 diventa un'operazione facile e veloce che non richiede di praticare forature, evitando così la formazione di detriti che danneggiano i componenti elettrici.
È possibile installare una o due unità FC nella stessa posizione di un VLT® 3000, oppure un'unità FC con un'opzione C a grandezza intera (ad es. MCO305).
I seguenti VLT® 3000 possono essere montati sulla piastra di adattamento 130B0056:
IP00/21: VLT3002-3004 senza freno da 220/380/500 Volt
Adapter bracket VLT3000 - A3
Grazie alla piastra di adattamento è possibile sostituire un VLT® 3000 con un'unità FC senza dover praticare nuovi fori. In questo modo sostituire un VLT® 3000 diventa un'operazione facile e veloce che non richiede di praticare forature, evitando così la formazione di detriti che danneggiano i componenti elettrici.
È possibile installare un'unità FC con o senza opzione C nella stessa posizione di un VLT® 3000.
I seguenti VLT® 3000 possono essere montati sulla piastra di adattamento 130B0058:
IP20: VLT3002-3004 con freno da 220/380/500 Volt, VLT3006-3008 senza freno da 380/500 Volt
IP21: VLT3002-3004 con freno da 220/380/500 Volt, VLT3006-3008 senza freno da 380/500 Volt
IP54: VLT3002-3004 senza freno da 220 Volt, VLT3004 con freno da 220 Volt, VLT3002-3004 con freno da 380/500 Volt, VLT3002-3006 senza freno da 380/500 Volt
ADAPTER BRACKET ASS
Grazie alla piastra di adattamento è possibile sostituire un VLT® 5/6/8000 con un'unità FC senza dover praticare nuovi fori.In questo modo sostituire un VLT® 5/6/8000 diventa un'operazione facile e veloce che non richiede di praticare forature, evitando così la formazione di detriti che danneggiano i componenti elettrici.
È possibile montare il VLT® 5/6/8000 su una piastra di adattamento 130B0183:
IP20 Book: VLT5001-5003/VLT6002-6003 da 200-240 Volt, VLT5001-5005 da 380/500 Volt, VLT6002-6005 da 380-460 Volt
Adapter Plate, VLT5/6/8000 -> FC300
Grazie alla piastra di adattamento è possibile sostituire un VLT® 5/6/8000 con un'unità FC senza dover praticare nuovi fori.In questo modo sostituire un VLT® 5/6/8000 diventa un'operazione facile e veloce che non richiede di praticare forature, evitando così la formazione di detriti che danneggiano i componenti elettrici.
Il seguente VLT® 5/6/8000 può essere montato sulla piastra di adattamento 130B0184:
IP20 versione a libro: VLT5004-5006/VLT6004-6005 da 200-240 Volt, VLT5006-5011 da 380/500 Volt, VLT6006-6011 da 380-460 Volt
Adapter Plate, VLT5/6/8000 -> FC300
Grazie alla piastra di adattamento è possibile sostituire un VLT® 5/6/8000 con un'unità FC senza dover praticare nuovi fori.In questo modo sostituire un VLT® 5/6/8000 diventa un'operazione facile e veloce che non richiede di praticare forature, evitando così la formazione di detriti che danneggiano i componenti elettrici.
Il seguente VLT® 5/6/8000 può essere montato sulla piastra di adattamento 130B0185:
IP20 compatto: VLT5001-5006 da 200-240 Volt, Volt VLT5001-5011 da 380/500
IP20/NM1: VLT6002-6005 da 200-240 Volt, VLT6002-6011 da 380/460 Volt, VLT8006-8011 da 380-480 Volt, VLT 5001-5011 da 550-600Volt, VLT8002-8011 da 525-690 Volt
Panel Through Mounting Kit, A5
Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.