MCF104 Profibus SUB D9 Connector IP20
130B1112
SUB-D9 plug adapter for FC 100 and FC 300. Allows the use of SUB-D9 connectors
at the Profibus DP interface.
SUB-D9 plug adapter for FC 100 and FC 300. Allows the use of SUB-D9 connectors
at the Profibus DP interface.
Peso lordo | 0.142 kg |
Peso netto | 0.141 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427163690 |
Peso lordo | 0.142 kg |
Peso netto | 0.141 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427163690 |
Dimensione frame |
A1 A2 A3 |
VLT serie | 321 |
Dimensione frame |
A1 A2 A3 |
VLT serie | 321 |
Dimensione contenitore |
A1 A2 A3 |
Opzioni A | (A0) Profibus DP V1 |
Dimensione contenitore |
A1 A2 A3 |
Opzioni A | (A0) Profibus DP V1 |
Dimensione contenitore |
A1 A2 A3 |
Opzioni A | (A0) MCA-101 Profibus DP V1 |
Dimensione contenitore |
A1 A2 A3 |
Opzioni A | (A0) MCA-101 Profibus DP V1 |
Dimensione Contenitore |
A1 A2 A3 |
Dimensione Contenitore |
A1 A2 A3 |
Dimensione frame |
A1 A2 A3 |
Opzioni A | (A0) MCA-101 Profibus DP V1 |
Dimensione frame |
A1 A2 A3 |
Opzioni A | (A0) MCA-101 Profibus DP V1 |
Options | Adapter category options |
Options | Adapter category options |