Panel Through Mounting Kit, C2
130B1049
Push-through frame kit for FC size C2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions
Push-through frame kit for FC size C2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions
Peso lordo | 4.1 kg |
Peso netto | 3.9 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612338 |
Peso lordo | 4.1 kg |
Peso netto | 3.9 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612338 |
Dimensione frame | C2 |
VLT serie | 321 |
Dimensione frame | C2 |
VLT serie | 321 |
Dimensione contenitore | C2 |
Grado di protezione |
(E21) IP21 / Tipo 1 (P21) IP21/Tipo1 Piastra post. |
Dimensione contenitore | C2 |
Grado di protezione |
(E21) IP21 / Tipo 1 (P21) IP21/Tipo1 Piastra post. |
Dimensione contenitore | C2 |
Grado di protezione |
(E21) IP21 / Tipo 1 (P21) IP21/Tipo1 Piastra post. |
Dimensione contenitore | C2 |
Grado di protezione |
(E21) IP21 / Tipo 1 (P21) IP21/Tipo1 Piastra post. |
Dimensione Contenitore | C2 |
Dimensione Contenitore | C2 |
Dimensione frame | C2 |
Dimensione frame | C2 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |