THROUGH PANEL MOUNTING C1 FRAME
130B1048
Push-through frame kit for FC size C1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Push-through frame kit for FC size C1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Peso lordo | 7.246 kg |
Peso netto | 6.527 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612345 |
Peso lordo | 7.246 kg |
Peso netto | 6.527 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612345 |
Dimensione frame | C1 |
VLT serie | 321 |
Dimensione frame | C1 |
VLT serie | 321 |
Dimensione contenitore | C1 |
Grado di protezione |
(E21) IP21 / Tipo 1 (P21) IP21/Tipo1 Piastra post. |
Dimensione contenitore | C1 |
Grado di protezione |
(E21) IP21 / Tipo 1 (P21) IP21/Tipo1 Piastra post. |
Dimensione contenitore | C1 |
Grado di protezione |
(E21) IP21 / Tipo 1 (P21) IP21/Tipo1 Piastra post. |
Dimensione contenitore | C1 |
Grado di protezione |
(E21) IP21 / Tipo 1 (P21) IP21/Tipo1 Piastra post. |
Dimensione Contenitore | C1 |
Dimensione Contenitore | C1 |
Dimensione frame | C1 |
Dimensione frame | C1 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |