panel through mounting frame b2
130B1047
Push-through frame kit for FC size B2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Push-through frame kit for FC size B2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Peso lordo | 6.357 kg |
Peso netto | 5.821 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612352 |
Peso lordo | 6.357 kg |
Peso netto | 5.821 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612352 |
Dimensione frame | B2 |
VLT serie | 321 |
Dimensione frame | B2 |
VLT serie | 321 |
Dimensione contenitore | B2 |
Grado di protezione |
(E21) IP21 / Tipo 1 (P21) IP21/Tipo1 Piastra post. |
Dimensione contenitore | B2 |
Grado di protezione |
(E21) IP21 / Tipo 1 (P21) IP21/Tipo1 Piastra post. |
Dimensione contenitore | B2 |
Grado di protezione |
(E21) IP21 / Tipo 1 (P21) IP21/Tipo1 Piastra post. |
Dimensione contenitore | B2 |
Grado di protezione |
(E21) IP21 / Tipo 1 (P21) IP21/Tipo1 Piastra post. |
Dimensione Contenitore | B2 |
Dimensione Contenitore | B2 |
Dimensione frame | B2 |
Dimensione frame | B2 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |