PANEL THROUGH MOUNTING KIT B1 FRAME
130B1046
Push-through frame kit for FC size B1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Push-through frame kit for FC size B1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Peso lordo | 1.006 kg |
Peso netto | 1.001 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612369 |
Peso lordo | 1.006 kg |
Peso netto | 1.001 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612369 |
Dimensione frame | B1 |
VLT serie | 321 |
Dimensione frame | B1 |
VLT serie | 321 |
Dimensione contenitore | B1 |
Grado di protezione |
(E21) IP21 / Tipo 1 (P21) IP21/Tipo1 Piastra post. |
Dimensione contenitore | B1 |
Grado di protezione |
(E21) IP21 / Tipo 1 (P21) IP21/Tipo1 Piastra post. |
Dimensione contenitore | B1 |
Grado di protezione |
(E21) IP21 / Tipo 1 (P21) IP21/Tipo1 Piastra post. |
Dimensione contenitore | B1 |
Grado di protezione |
(E21) IP21 / Tipo 1 (P21) IP21/Tipo1 Piastra post. |
Dimensione Contenitore | B1 |
Dimensione Contenitore | B1 |
Dimensione frame | B1 |
Dimensione frame | B1 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |