Adapter Plate, VLT5/6/8000 -> FC300

130B0184

Grazie alla piastra di adattamento è possibile sostituire un VLT® 5/6/8000 con un'unità FC senza dover praticare nuovi fori.In questo modo sostituire un VLT® 5/6/8000 diventa un'operazione facile e veloce che non richiede di praticare forature, evitando così la formazione di detriti che danneggiano i componenti elettrici.

Il seguente VLT® 5/6/8000 può essere montato sulla piastra di adattamento 130B0184:
IP20 versione a libro: VLT5004-5006/VLT6004-6005 da 200-240 Volt, VLT5006-5011 da 380/500 Volt, VLT6006-6011 da 380-460 Volt

Dettagli prodotto

Peso lordo 901.55 g
Peso netto 523 g
Volume 11.2 l
EAN 5710107612482

ACCESSORIES for FC-321

Dimensione frame A2
A3
VLT serie 321

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Dimensione contenitore A2
A3

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Dimensione contenitore A2
A3

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Dimensione Contenitore A2
A3

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Dimensione frame A2
A3

Options

Options Adapter category options

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality