ADAPTER BRACKET ASS

130B0183

Grazie alla piastra di adattamento è possibile sostituire un VLT® 5/6/8000 con un'unità FC senza dover praticare nuovi fori.In questo modo sostituire un VLT® 5/6/8000 diventa un'operazione facile e veloce che non richiede di praticare forature, evitando così la formazione di detriti che danneggiano i componenti elettrici.

È possibile montare il VLT® 5/6/8000 su una piastra di adattamento 130B0183:
IP20 Book: VLT5001-5003/VLT6002-6003 da 200-240 Volt, VLT5001-5005 da 380/500 Volt, VLT6002-6005 da 380-460 Volt

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.98 kg
Peso netto 0.8 kg
Volume 0 l
EAN 5710107612499

ACCESSORIES for FC-321

Dimensione frame A1
A2
VLT serie 321

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Dimensione contenitore A1
A2

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Dimensione contenitore A1
A2

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Dimensione Contenitore A1
A2

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Dimensione frame A1
A2

Options

Options Adapter category options

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality