Adapter bracket VLT3000 - A3

130B0058

Grazie alla piastra di adattamento è possibile sostituire un VLT® 3000 con un'unità FC senza dover praticare nuovi fori. In questo modo sostituire un VLT® 3000 diventa un'operazione facile e veloce che non richiede di praticare forature, evitando così la formazione di detriti che danneggiano i componenti elettrici.

È possibile installare un'unità FC con o senza opzione C nella stessa posizione di un VLT® 3000.

I seguenti VLT® 3000 possono essere montati sulla piastra di adattamento 130B0058:
IP20: VLT3002-3004 con freno da 220/380/500 Volt, VLT3006-3008 senza freno da 380/500 Volt
IP21: VLT3002-3004 con freno da 220/380/500 Volt, VLT3006-3008 senza freno da 380/500 Volt
IP54: VLT3002-3004 senza freno da 220 Volt, VLT3004 con freno da 220 Volt, VLT3002-3004 con freno da 380/500 Volt, VLT3002-3006 senza freno da 380/500 Volt

Dettagli prodotto

Peso lordo 2.4 kg
Peso netto 2.4 kg
Volume 0 l
EAN 5710107612505

ACCESSORIES for FC-321

Dimensione frame A3
VLT serie 321

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Dimensione contenitore A3

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Dimensione contenitore A3

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Dimensione Contenitore A3

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Dimensione frame A3

Options

Options Adapter category options

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality