ADAPTER BRACKET VLT3000 A2 FRAME SIZE

130B0056

Grazie alla piastra di adattamento è possibile sostituire un VLT® 3000 con un'unità FC senza dover praticare nuovi fori. In questo modo sostituire un VLT® 3000 diventa un'operazione facile e veloce che non richiede di praticare forature, evitando così la formazione di detriti che danneggiano i componenti elettrici.

È possibile installare una o due unità FC nella stessa posizione di un VLT® 3000, oppure un'unità FC con un'opzione C a grandezza intera (ad es. MCO305).

I seguenti VLT® 3000 possono essere montati sulla piastra di adattamento 130B0056:
IP00/21: VLT3002-3004 senza freno da 220/380/500 Volt

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.33 kg
Peso netto 1.33 kg
Volume 0 l
EAN 5710107612512

ACCESSORIES for FC-321

Dimensione frame A2
VLT serie 321

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Dimensione contenitore A2

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Dimensione contenitore A2

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Dimensione Contenitore A2

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Dimensione frame A2

Options

Options Adapter category options

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality