Sensor pocket, MBT 120
087U4219
Protection tube diameter [mm]: 6.0, Insertion length [mm]: 100, Process connection type: G, 3/4, Temperature range [°C]: 0 - 800, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 5114
Protection tube diameter [mm]: 6.0, Insertion length [mm]: 100, Process connection type: G, 3/4, Temperature range [°C]: 0 - 800, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 5114
Peso lordo | 0.193 Kg |
Peso netto | 0.187 Kg |
Volume | 0.123 Liter |
EAN | 5702428920902 |
Peso lordo | 0.193 Kg |
Peso netto | 0.187 Kg |
Volume | 0.123 Liter |
EAN | 5702428920902 |
Attacco di servizio maschio/femmina | Maschio |
Attacco di servizio standard | ASME B1.1 |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 1472 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | 32 °F |
China RoHS compliance | Out of scope |
Diametro tubo di protezione [in] | 0.24 in |
Diametro tubo di protezione [mm] | 6 mm |
Dimensione dell'attacco al processo | 3/4 |
Dimensioni raccordo interno | 1/4 |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo prodotti | Accessories, sensors |
Identificazione modello | MBT 120-800-100-4 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 800 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | 0 °C |
Lunghezza di inserimento [in] | 3.94 in |
Lunghezza di inserimento [mm] | 100 mm |
Materiale attacco di processo | Acciaio inox |
Materiale del tubo di protezione | AISI 316 Ti |
Product Name Description | Sensor pocket |
Quantità per formato imballo | 20 pz |
Tipo | MBT 120 |
Tipo attacco di servizio | G |
Tipo di attacco | G |
Tipo di attacco interno | G |
Tipo di inserzione | Fisso |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzato per prodotto | MBT 5114 |
Attacco di servizio maschio/femmina | Maschio |
Attacco di servizio standard | ASME B1.1 |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 1472 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | 32 °F |
China RoHS compliance | Out of scope |
Diametro tubo di protezione [in] | 0.24 in |
Diametro tubo di protezione [mm] | 6 mm |
Dimensione dell'attacco al processo | 3/4 |
Dimensioni raccordo interno | 1/4 |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo prodotti | Accessories, sensors |
Identificazione modello | MBT 120-800-100-4 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 800 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | 0 °C |
Lunghezza di inserimento [in] | 3.94 in |
Lunghezza di inserimento [mm] | 100 mm |
Materiale attacco di processo | Acciaio inox |
Materiale del tubo di protezione | AISI 316 Ti |
Product Name Description | Sensor pocket |
Quantità per formato imballo | 20 pz |
Tipo | MBT 120 |
Tipo attacco di servizio | G |
Tipo di attacco | G |
Tipo di attacco interno | G |
Tipo di inserzione | Fisso |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzato per prodotto | MBT 5114 |