Sensore di temperatura, MBT 3270, 35 mm, M,16x1.5

084Z7119

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 1000, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Cavo, Dim. coll. el.: A 2 fili

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.105 Kilogram
Peso netto 0.103 Kilogram
Volume 0.06 Liter
EAN 5702423186679

 

Attacco di servizio maschio/femmina Maschio
Attacco di servizio standard ISO 965
Campo di temperatura [°F] [Max] 392 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -58 °F
Campo di temperatura del cavo [°C] [Max] 200 °C
Campo di temperatura del cavo [°C] [Min] -60 °C
Campo di temperatura del cavo [°F] [Max] 392 °F
Campo di temperatura del cavo [°F] [Min] -76 °F
Cavi [pz] 2 pz
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conn. elettriche Cavo
Diametro tubo di protezione [in] 0.26 in
Diametro tubo di protezione [mm] 6.5 mm
Dim. coll. el. A 2 fili
Dimensione dell'attacco al processo 16x1.5
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elemento sensore [pz] 1 pz
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formato imballo Imballo multiplo
Grado di protezione IP IP54
Gruppo prodotti Sensors
Identificazione modello MBT 3270-12001-035-50001-200
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inserto sensore Fisso
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 200 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -50 °C
Lunghezza cavo [in] 78.74 in
Lunghezza del cavo [m] 2 m
Lunghezza di inserimento [in] 1.38 in
Lunghezza di inserimento [mm] 35 mm
Materiale attacco AISI 316 Ti
Materiale attacco di processo AISI 316 Ti
Materiale del tubo di protezione AISI 316 Ti
N. dossier SCIP 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Product Name Description Sensore di temperatura
Quantità per formato imballo 20 pz
Resistenza elem. sensore [Ohm] 1000
Segnale uscita Ohm
Standard elemento sensore EN 60751
Temperatura ambiente max. [°C] 125 °C
Temperatura ambiente max. [°F] 257 °F
Tipo MBT 3270
Tipo attacco di servizio M
Tipo di attacco M
Tipo di cavo Silicone
Tipo di inserzione Fisso
Tipo elemento sensore Pt
Tolleranza elemento sensore Classe B
UK RoHS compliance Out of scope

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality