Mostra 89 prodotto(i)
Sensore di temperatura, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 150, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 1000, Materiale del tubo di protezione: Brass, Conn. elettriche: Temporizzatore alimentazione junior AMP, Dim. coll. el.: 2 perni
Sensore di temperatura, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 150, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 1000, Materiale del tubo di protezione: Brass, Conn. elettriche: Deutsch DT04, Dim. coll. el.: 2 perni
Sensore di temperatura, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 150, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Temporizzatore alimentazione junior AMP, Dim. coll. el.: 2 perni
Sensore di temperatura, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 300, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Temporizzatore alimentazione junior AMP, Dim. coll. el.: 2 perni
Sensore di temperatura, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 300, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Deutsch DT04, Dim. coll. el.: 2 perni
Sensore di temperatura, MBT 3270, 40 mm, G,1/4
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 300, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Temporizzatore alimentazione junior AMP, Dim. coll. el.: 2 perni
Sensore di temperatura, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 300, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Cavo, Dim. coll. el.: A 2 fili
Sensore di temperatura, MBT 3270, 32 mm, G,1/4
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 125, Tipo elemento sensore: KTY, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 2000, Materiale del tubo di protezione: Brass, Conn. elettriche: Deutsch DT04, Dim. coll. el.: 2 perni
Sensore di temperatura, MBT 3270, 24 mm, G,1/4
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 1000, Materiale del tubo di protezione: Brass, Conn. elettriche: Cavo, Dim. coll. el.: A 2 fili