Sensore di temperatura, MBT 156, 80 mm, MBT 156-S01-080-0-0000

084Z4320

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 600, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Conn. elettriche: Slim-line, Dim. coll. el.: 3 morsetti, Utilizzato per prodotto: MBT 5116

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.101 Kilogram
Peso netto 0.096 Kilogram
Volume 0.291 Liter
EAN 5702423163168

 

Campo di temperatura [°F] [Max] 1112 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -58 °F
Cavi [pz] 2 pz
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conn. elettriche Slim-line
Diametro tubo di protezione [in] 0.31 in
Diametro tubo di protezione [mm] 8 mm
Dim. coll. el. 3 morsetti
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elemento sensore [pz] 1 pz
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formato imballo Imballo multiplo
Grado di protezione IP IP00
Gruppo prodotti Sensors
Identificazione modello MBT 156-S01-080-0-0000
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 600 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -50 °C
Lunghezza di estensione [in] 1.97 in
Lunghezza di estensione [mm] 50 mm
Lunghezza di inserimento [in] 3.15 in
Lunghezza di inserimento [mm] 80 mm
Numero di morsetti [pz] 3 pz
Product Name Description Sensore di temperatura
Quantità per formato imballo 15 pz
Resistenza elem. sensore [Ohm] 100
Segnale uscita Ohm
Standard elemento sensore EN 60751
Tipo MBT 156
Tipo di inserzione Fisso
Tipo elemento sensore Pt
Tolleranza elemento sensore Classe B
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizzato per prodotto MBT 5116

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality