Sensore di temperatura, MBT 3560, 100 mm, NPT

084Z4206

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Conn. elettriche: M12 x 1, Dim. coll. el.: 4 pin, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.198 Kg
Peso netto 0.15 Kg
Volume 0.534 Liter
EAN 5702428989930

 

Attacco di servizio maschio/femmina Maschio
Attacco di servizio standard ISO 228-1-A
Campo di temperatura [°F] [Max] 392 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -58 °F
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Max] 200 °C
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Min] 0 °C
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Max] 392 °F
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Min] 32 °F
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Coll. elettrico maschio/femmina Maschio
Collegamento elettrico standard IEC 61076-2-101
Conn. elettriche M12 x 1
Diametro tubo di protezione [in] 0.31 in
Diametro tubo di protezione [mm] 8 mm
Dim. coll. el. 4 pin
Dimensione dell'attacco al processo 1/2-14
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elemento sensore [pz] 1 pz
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Formato imballo Imballo multiplo
Grado di protezione IP IP67
Gruppo prodotti Sensors
Identificazione modello MBT 3560-0001-0100-67-120
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inserto sensore Fisso
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 200 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -50 °C
Lunghezza di estensione [in] 1.3 in
Lunghezza di estensione [mm] 33 mm
Lunghezza di inserimento [in] 3.94 in
Lunghezza di inserimento [mm] 100 mm
Materiale attacco Acciaio inox
Materiale attacco di processo Acciaio inox
Materiale del tubo di protezione AISI 316 Ti
N. dossier SCIP 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
Nome prodotto dossier SCIP Sensor MBT 3560
Product Name Description Sensore di temperatura
Quantità per formato imballo 13 pz
Resistenza elem. sensore [Ohm] 1000
Segnale uscita [mA] [Max] 20 mA
Segnale uscita [mA] [Min] 4 mA
Standard di collegamento ISO 228
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Temperatura ambiente max. [°C] 85 °C
Temperatura ambiente max. [°F] 185 °F
Tensione di alimentazione [V] CC [Max] 32 V
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] 10 V
Tipo MBT 3560
Tipo attacco di servizio NPT
Tipo di attacco NPT
Tipo di inserzione Fisso
Tipo di trasmettitore Integrato
Tipo elemento sensore Pt
Tolleranza elemento sensore ± 1% FS
UK RoHS compliance Yes

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality