Temperature sensor, MBT 3560, 150 mm, M,20x1.5
084Z4141
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: Angular connector, Electrical connection size: Pg 9, Protection tube material: AISI 316 Ti
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: Angular connector, Electrical connection size: Pg 9, Protection tube material: AISI 316 Ti
Peso lordo | 0.223 Kg |
Peso netto | 0.175 Kg |
Volume | 0.657 Liter |
EAN | 5702423298396 |
Peso lordo | 0.223 Kg |
Peso netto | 0.175 Kg |
Volume | 0.657 Liter |
EAN | 5702423298396 |
Attacco di servizio maschio/femmina | Maschio |
Attacco di servizio standard | ISO 965 |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 392 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Max] | 150 °C |
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Min] | 0 °C |
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Max] | 302 °F |
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Min] | 32 °F |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio e femmina |
Collegamento elettrico standard | EN 175301-803-A |
Conn. elettriche | Angular connector |
Diametro tubo di protezione [in] | 0.31 in |
Diametro tubo di protezione [mm] | 8 mm |
Dim. coll. el. | Pg 9 |
Dimensione dell'attacco al processo | 20x1.5 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elemento sensore [pz] | 1 pz |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Grado di protezione IP | IP65 |
Gruppo prodotti | Sensors |
Identificazione modello | MBT 3560-0001-0150-15-115 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserto sensore | Fisso |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Lunghezza di estensione [in] | 1.3 in |
Lunghezza di estensione [mm] | 33 mm |
Lunghezza di inserimento [in] | 5.91 in |
Lunghezza di inserimento [mm] | 150 mm |
Materiale attacco | Acciaio inox |
Materiale attacco di processo | Acciaio inox |
Materiale del tubo di protezione | AISI 316 Ti |
N. dossier SCIP | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
Nome prodotto dossier SCIP | Sensor MBT 3560 |
Product Name Description | Temperature sensor |
Quantità per formato imballo | 13 pz |
Resistenza elem. sensore [Ohm] | 1000 |
Segnale uscita [mA] [Max] | 20 mA |
Segnale uscita [mA] [Min] | 4 mA |
Standard di collegamento | ISO 228 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Temperatura ambiente max. [°C] | 85 °C |
Temperatura ambiente max. [°F] | 185 °F |
Tensione di alimentazione [V] CC [Max] | 32 V |
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] | 10 V |
Tipo | MBT 3560 |
Tipo attacco di servizio | M |
Tipo di attacco | M |
Tipo di inserzione | Fisso |
Tipo di trasmettitore | Integrato |
Tipo elemento sensore | Pt |
Tolleranza elemento sensore |
|
UK RoHS compliance | Yes |
Attacco di servizio maschio/femmina | Maschio |
Attacco di servizio standard | ISO 965 |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 392 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Max] | 150 °C |
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Min] | 0 °C |
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Max] | 302 °F |
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Min] | 32 °F |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio e femmina |
Collegamento elettrico standard | EN 175301-803-A |
Conn. elettriche | Angular connector |
Diametro tubo di protezione [in] | 0.31 in |
Diametro tubo di protezione [mm] | 8 mm |
Dim. coll. el. | Pg 9 |
Dimensione dell'attacco al processo | 20x1.5 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elemento sensore [pz] | 1 pz |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Grado di protezione IP | IP65 |
Gruppo prodotti | Sensors |
Identificazione modello | MBT 3560-0001-0150-15-115 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserto sensore | Fisso |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Lunghezza di estensione [in] | 1.3 in |
Lunghezza di estensione [mm] | 33 mm |
Lunghezza di inserimento [in] | 5.91 in |
Lunghezza di inserimento [mm] | 150 mm |
Materiale attacco | Acciaio inox |
Materiale attacco di processo | Acciaio inox |
Materiale del tubo di protezione | AISI 316 Ti |
N. dossier SCIP | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
Nome prodotto dossier SCIP | Sensor MBT 3560 |
Product Name Description | Temperature sensor |
Quantità per formato imballo | 13 pz |
Resistenza elem. sensore [Ohm] | 1000 |
Segnale uscita [mA] [Max] | 20 mA |
Segnale uscita [mA] [Min] | 4 mA |
Standard di collegamento | ISO 228 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Temperatura ambiente max. [°C] | 85 °C |
Temperatura ambiente max. [°F] | 185 °F |
Tensione di alimentazione [V] CC [Max] | 32 V |
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] | 10 V |
Tipo | MBT 3560 |
Tipo attacco di servizio | M |
Tipo di attacco | M |
Tipo di inserzione | Fisso |
Tipo di trasmettitore | Integrato |
Tipo elemento sensore | Pt |
Tolleranza elemento sensore |
|
UK RoHS compliance | Yes |