Pozzetto sensore, MBT 120

084Z3076

Diametro tubo di protezione [mm]: 11.0, Lunghezza di inserimento [mm]: 100, Tipo attacco di servizio: G, 1/2, Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Utilizzato per prodotto: MBT 3560, MBT 5560

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.11 Kilogram
Peso netto 0.108 Kilogram
Volume 0.113 Liter
EAN 5702423227389

 

Attacco di servizio maschio/femmina Maschio
Attacco di servizio standard ISO 228-1-A
Campo di temperatura [°F] [Max] 392 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -58 °F
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Diametro tubo di protezione [in] 0.433 in
Diametro tubo di protezione [mm] 11 mm
Dimensione dell'attacco al processo 1/2
Dimensioni raccordo interno 1/2
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Accessories, sensors
Identificazione modello MBT 120-630-100-C
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 200 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -50 °C
Lunghezza di inserimento [in] 3.94 in
Lunghezza di inserimento [mm] 100 mm
Materiale attacco AISI 316 Ti
Materiale attacco di processo AISI 316 Ti
Materiale del tubo di protezione AISI 316 Ti
Nome prodotto Pozzetto sensore
Quantità per formato imballo 20 pz
Standard di collegamento ISO 228
Tipo MBT 120
Tipo attacco di servizio G
Tipo di attacco G
Tipo di attacco interno G
Tipo di inserzione Fisso
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizzato per prodotto MBT 3560, MBT 5560

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality