Sensore di livello del liquido, AKS 4100, Versione coassiale

084H4503

Design: Versione coassiale, Componenti incluse: HMI non incluso, Dimensioni attacco [in]: 1, Tipo di attacco: G, Lunghezza di inserimento [mm]: 500, Tensione di alimentazione [V] CC: 14 - 30

Dettagli prodotto

Peso lordo 6.091 Kilogram
Peso netto 6.091 Kilogram
Volume 66.768 Liter
EAN 5702428414920

 

Accessori prodotto Liq. level switch accessories
Approvazione CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Campo di temperatura [°F] [Max] 212 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -76 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 80 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 176 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -40 °F
China RoHS compliance Out of scope
Componenti incluse HMI non incluso
Consumo energetico [W] 0.7 W
Descrizione prodotto Sensore di livello del liquido
Design Versione coassiale
Dimensioni attacco [in] 1
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo singolo
Grado di protezione IP IP67
Gruppo prodotti Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 100 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -60 °C
Ispezionabile Liq. level switch spare parts
Lunghezza di inserimento [in] 19.7 in
Lunghezza di inserimento [mm] 500 mm
Max. Pressione di esercizio [bar] 100 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 1450 psig
Product Name Description Sensore di livello del liquido
Quantità per formato imballo 1 pz
Refrigerante(i) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Resistenza carico max. [Ohm] 500
Segnale uscita [mA] [Max] 20 mA
Segnale uscita [mA] [Min] 4 mA
Tensione di alimentazione [V] CC [Max] 30 V
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] 14 V
Tipo AKS 4100
Tipo di attacco G
UK RoHS compliance Out of scope

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality