Sensori di livello del liquido

Mostra 50 prodotto(i)

Sensore di livello del liquido, AKS 4100, Versione cavo

Design: Versione cavo, Componenti incluse: HMI non incluso, Dimensioni attacco [in]: 1, Tipo di attacco: G, Lunghezza di inserimento [mm]: 5000, Tensione di alimentazione [V] CC: 14.00 - 30.00

Sensore di livello del liquido, AKS 4100, Versione cavo

Design: Versione cavo, Componenti incluse: HMI con lingua EN,DE,FR,ES, Dimensioni attacco [in]: 1, Tipo di attacco: G, Lunghezza di inserimento [mm]: 5000, Tensione di alimentazione [V] CC: 14.00 - 30.00

Sensore di livello del liquido, AKS 4100, Versione coassiale

Design: Versione coassiale, Componenti incluse: HMI non incluso, Dimensioni attacco [in]: 1, Tipo di attacco: G, Lunghezza di inserimento [mm]: 500, Tensione di alimentazione [V] CC: 14.00 - 30.00

Sensore di livello del liquido, AKS 4100, Versione coassiale

Design: Versione coassiale, Componenti incluse: HMI non incluso, Dimensioni attacco [in]: 1, Tipo di attacco: G, Lunghezza di inserimento [mm]: 800, Tensione di alimentazione [V] CC: 14.00 - 30.00

Sensore di livello del liquido, AKS 4100, Versione coassiale

Design: Versione coassiale, Componenti incluse: HMI non incluso, Dimensioni attacco [in]: 1, Tipo di attacco: G, Lunghezza di inserimento [mm]: 1000, Tensione di alimentazione [V] CC: 14.00 - 30.00

Visualizza: