AME 655-1, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, 32.00 mm

082H5010

AME 655-1, 24 V, 50 mm, attuatore certificato UL per controllo modulante per AB-QM DN 125-150

Dettagli prodotto

Peso lordo 6.383 Kilogram
Peso netto 5.4 Kilogram
Volume 18.06 Liter
EAN 5710104094335

 

Approvazione standard UL 60730
Cavo incluso No
China RoHS compliance Out of scope
Classe di protezione IP IP54
Compatibilità con taglia AB-QM 5-6”
DN 125-150
Corsa [mm] 32 mm
Description AME 655-1, 24 V, 50 mm, attuatore certificato UL per controllo modulante per AB-QM DN 125-150
Gruppo prodotti Gear actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Segnale ingresso controllo Y [mA] 0(4) - 20 mA
Segnale ingresso controllo Y [V] 0(2) - 10 V
Tensione di alimentazione [V] CA 24 V
Tensione di alimentazione [V] CC 24 V
Tipo AME 655-1
Tipo segnale di controllo Modulante/3 punti
UK RoHS compliance Out of scope

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality