Mostra 25 prodotto(i)
AME 435 QM, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, 20.00 mm
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, attuatore per controllo modulante per AB-QM DN 40-100
AME 55 QM, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, 40.00 mm
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, attuatore per controllo modulante per AB-QM DN 125-150
AME 113, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tensione di alimentazione [V] CC: 24.00, 15.0 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NLX SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 113, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tensione di alimentazione [V] CC: 24.00, 15.0 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NLX SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 120 NLX-1, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, 12.0 s/mm, 5.00 mm
AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, attuatore certificato UL per controllo modulante con segnale di feedback per AB-QM DN 10-32