Aggiungi garanzia
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
082H5000 è stato aggiunto al carrello
Scegliere una garanzia dall'elenco sottostante per applicarla al convertitore di frequenza. Ricorda che puoi selezionare solo una garanzia e, se hai più convertitori di frequenza, la stessa garanzia sarà applicata a ciascun convertitore di frequenza. Si prega di notare che non sarà possibile modificare la quantità dei convertitori di frequenza dopo aver allegato la garanzia.
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
AME 113, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tensione di alimentazione [V] CC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AME 113, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tensione di alimentazione [V] CC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
082H5000
AME 113 NLX SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32