AME 435 QM, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, 20.00 mm

082H0171

AME 435 QM, 24 V, 20 mm, attuatore per controllo modulante per AB-QM DN 40-100

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.712 Kilogram
Peso netto 0.704 Kilogram
Volume 3.529 Liter
EAN 5710104034454

 

Approvazione standard EC EN 60730
Caratteristica di regolazione Alfa
LIN
LOG
Cavo incluso No
China RoHS compliance Out of scope
Classe di protezione IP IP54
Compatibilità con taglia AB-QM DN 40-100
Corsa [mm] 20 mm
Description AME 435 QM, 24 V, 20 mm, attuatore per controllo modulante per AB-QM DN 40-100
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gruppo prodotti Gear actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
N. dossier SCIP 1cba026d-1513-47bf-bff3-afc65301c190
Nome prodotto dossier SCIP AME 435 QM 24V 7.5-15s/mm 20mm 400N
Segnale ingresso controllo Y [mA] 0(4) - 20 mA
Segnale ingresso controllo Y [V] 0(2) - 10 V
Tensione di alimentazione [V] CA 24 V
Tensione di alimentazione [V] CC 24 V
Tipo AME 435 QM
Tipo segnale di controllo Modulante
UK RoHS compliance Out of scope
Velocità stelo [s/mm] 8 s/mm

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality